Ruota piatta PL-F60

Ruota piatta PL-F60
  • Sconto volumi elevati
Rotella doppia per uso interno. Rotelle a sfera a piastra [Capacità di carico (kg)] 30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26350

Codice componente
26350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.80 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Ruota a sfera con piastra Altezza di montaggio B(mm) 12.5 Gamma di carico(daN) ~35.00
Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon, uretano espanso Caratteristiche rotella NA
Con foro di montaggio Foro rotondo Diametro rotella A o diametro A(Ø) 22 Diametro di montaggio Foro passante Passo circolare(mm) 6.3x10
Resistenza al carico(kg) 30 Codice JAN 4960983263501

Si trova sulla pagina di Ruota piatta PL-F60, il codice articolo è il seguente: 26350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26350.

Supporto tecnico