Registrati
Configura
  • D.E. D(Ø)
  • Larghezza nominale T(mm)
  • Lunghezza L(mm)
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Tenditore con flangia e perno VFJ

Tenditore con flangia e perno VFJ

Codice componente:

Sono stati trovati. 3 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

D.E. D

(Ø)

Larghezza nominale T

(mm)

Lunghezza L

(mm)

Con albero

RoHS?Quantità minima d'ordine
45
20
Fino a 50
Cuscinetto 1 pz / Altezza asse
10
1 pezzi
50
30
Fino a 50
Cuscinetto centrale 2 pz / Altezza asse
10
1 pezzi
50
45
Fino a 100
Cuscinetto centrale 2 pz / Altezza asse
10
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
26.39 €
( 31.40 € )
6 giorni lavorativi
37.36 €
( 44.46 € )
6 giorni lavorativi
38.98 €
( 46.39 € )
6 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

● Comes with nut and spring washer.
● Material/Finish
· Body: Glass fiber-reinforced Nylon 66
Bearings: steel, rubber seal
· Nut / spring / washer: steel with trivalent chromate treatment
· Bolt: steel
· Collar: steel, black oxide coating (black)