Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LE-132N-NC |
LE-132N-NO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di circuito | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 10 | 1 circuito, 1 contatto, normalmente chiuso | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1 circuito, 1 contatto, normalmente aperto |
Loading...
Tipo | Chiusure magnetiche con interruttore | Categoria magnete | Profilo quadrato | Forza di ritenuta(N) | 19.6 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 50 | Larghezza W(mm) | 12 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | 4 | Superficie di montaggio magneti quadrati | D | Piastra chiusura | NA |
Ambiente d'esercizio | Standard | Trattamento superficie corpo principale | NA | Materiale magnete | Gomma sintetica (Magnete in ferrite anisotropa) |
Trattamento superficie magnete | NA | Altezza H(mm) | 15.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::70 |
Colore corpo principale | Nero |
Configura
Proprietà di base
Tipo di circuito
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali