Cerniere piatte per profili da costruzione / svasature coniche / smontabili / bussola in plastica, molle a tazza / alluminio estruso / B-500N / TAKIGEN

Cerniere piatte per profili da costruzione / svasature coniche / smontabili / bussola in plastica, molle a tazza / alluminio estruso / B-500N / TAKIGEN
[Features]
· Use of resin bush suppresses particle generation.
· Made from aluminum and lightweight.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Shaft is made of stainless steel.
· For both left hand and right hand use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N:関連画像

Codice componente
B-500N-2-SILVER
B-500N-5-BLACK
B-500N-5-SILVER
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
Ghiera

9.09 €

1 6 giorni 106362Argento

11.03 €

1 18 giorni -4748Nero

8.42 €

1 6 giorni 104748Argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Resistenza alla corrosione
Materiale corpo principale Resina acetalica Trattamento superficie corpo principale Alluminio anodizzato Funzione aggiuntiva Altro
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature Spessore piastra t(mm) 4.5

Supporto tecnico