L, raccordo auto-allineante - Gomito orientabile

L, raccordo auto-allineante - Gomito orientabile
A tightening-type fitting with a strong edge, ensuring external damage will not easily lead to impaired functionality.
[Features]
· A non-directional type sleeve.
· The sleeve helps protect against external damage.
· Low pressure loss.
· A swivel type that can be positioned in any direction.
[Applications]
· Used for right-angle piping from female threads.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Swivel Elbow Specifications

Swivel Elbow L: related images

Swivel Elbow L external appearance

Swivel Elbow L: related images

Swivel Elbow L dimensional outline drawing

Applicable tube
external diameter mm
Connection thread
R
Model H1
(width across flats)
H2
(width across flats)
H3
(width across flats)
H4
(width across flats)
L1 L2 M *A Effective cross-sectional area
mm2
Weight
g
4 1/8 L04-01 10 10 14 10 21.8 30 15 32.7 3.5 33
1/4 L04-02 14 34.4 34.7 40
6 1/8 L06-01 12 10 14 10 21.8 30 16 33.8 9 36
1/4 L06-02 14 34.4 35.8 43
3/8 L06-03 17 35.8 37.5 55
8 1/8 L08-01 14 12 17 12 23.3 31 16 36 19 46
1/4 L08-02 14 35.4 38 52
3/8 L08-03 17 36.8 39.7 61
10 1/4 L10-02 17 14 19 14 23.3 36.4 17 40.7 31 68
3/8 L10-03 17 37.8 42.4 76
1/2 L10-04 22 41 43.5 96
12 1/4 L12-02 19 17 22 17 24.3 39.4 17 44.9 43 86
3/8 L12-03 39.8 45.6 94
1/2 L12-04 22 43 46.7 118

Specifications

Applicable tube material Nylon tube, soft nylon tube, soft copper pipe (C1220T-0)
Applicable tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
Maximum operating pressure 1 MPa
Guaranteed pressure resistance 10 MPa
Usable fluids Air
Thread Mounting section JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Threaded section sealant Note 1: None or with sealant

Note 1: Male elbows, male branch tees and male run tees with sealants are manufactured to order.

Main Component Materials

  • Main body: C3604, C3771BE
  • Nut: C3604
  • Sleeve: C2700
Codice componente
L04-01
L04-01S
L04-02
L04-02S
L06-01
L06-01S
L06-02
L06-02-X2
L06-02S
L06-02S-X2
L06-03
L06-03S
L06-03S-X2
L08-01
L08-01S
L08-02
L08-02S
L08-03
L08-03S
L10-02
L10-02S
L10-03
L10-03S
L10-04
L10-04S
L12-02
L12-02S
L12-03
L12-03S
L12-04
L12-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Filettatura collegamento Diametro esterno misura tubo applicabile
(mm)
Sleeve material Sigillante

5.40 €

10 26 giorni NA1/84C2700-

5.85 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

5.63 €

10 26 giorni NA1/44C2700-

6.10 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

5.63 €

10 4 giorni NA1/86C2700-

5.32 €

10 6 giorni NA---Senza sigillante

6.10 €

10 4 giorni NA1/46C2700-

7.73 €

10 26 giorni Nichelatura---Assente

6.53 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

7.73 €

10 26 giorni Nichelatura---Senza sigillante

6.53 €

10 26 giorni NA3/86C2700-

6.98 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

7.65 €

10 26 giorni Nichelatura---Senza sigillante

6.44 €

10 4 giorni NA1/88C2700-

6.89 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

6.71 €

10 4 giorni NA1/48C2700-

7.18 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

7.40 €

10 4 giorni NA3/88C2700-

7.85 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

7.81 €

10 4 giorni NA1/410C2700-

8.24 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

8.47 €

10 26 giorni NA3/810C2700-

8.94 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

9.61 €

10 26 giorni NA1/210C2700-

10.08 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

10.02 €

10 26 giorni NA1/412C2700-

10.47 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

10.29 €

10 26 giorni NA3/812C2700-

10.29 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

12.06 €

10 26 giorni NA1/212C2700-

12.52 €

10 26 giorni NA---Senza sigillante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Vite ⇔ Collegamento filettatura Raccordo filettatura-tubo Gomito orientabile Materiale Ottone
A vite R

Supporto tecnico