Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-3ALU-3 external appearance
M-3ALU-3 dimensional drawing (units: mm)
M-3ALU-4 external appearance
M-3ALU-4 dimensional drawing (units: mm)
Applicable tube material | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | ||
---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | For M3 | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 |
Usable fluids | Air, water Note 5: | |||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1 MPa | 0.8 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |||
Connection size | M3 | |||
Thread | JIS B0205 - Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Units: mm
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Codice componente
|
---|
M-3ALU-3 |
M-3ALU-3-X83 |
M-3ALU-3-X226 |
M-3ALU-4 |
M-3ALU-4-X83 |
M-3ALU-4-X226 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura nominale vite | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 10 | 4 giorni | [Rame] Ottone | - | Nylon morbido・Poliuretano (3.18/2.18・3.18/2) | PVC | N/D | - | ||
2.35 € | 10 | 6 giorni | [Rame] C3604BD | 3 | - | - | - | 0.5 | ||
4.92 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | 3 | - | SUS304+FKM | - | 0.5 | ||
2.68 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Rame] Ottone | - | Nylon morbido・Poliuretano (4/2.5) | PVC | N/D | - | ||
2.35 € | 10 | 6 giorni | [Rame] C3604BD | 3 | - | - | - | 0.5 | ||
4.92 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | - | - | SUS304+FKM | - | - |
Loading...
Tipo di collegamento | Screw⇔Tube Connection | Raccordo filettatura-tubo | Portagomma a gomito | A vite | M |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Misura nominale vite
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Materiale guarnizione
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali