Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

M5AN, raccordo miniaturizzato - Raccordo a resca per tubo in nylon

M5AN, raccordo miniaturizzato - Raccordo a resca per tubo in nylon

A miniature fitting that can be removed without the use of tools.
[Features]
· Barb fitting for nylon tubes.
· Compact piping space.
· Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.
[Applications]
· Nylon tube piping.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Mini Fitting M Specifications

Barb Fitting For Nylon Tubes M-5AN-4, -6: related images

Barb Fitting For Nylon Tubes external appearance

Barb Fitting For Nylon Tubes M-5AN-4, -6: related images

Barb Fitting For Nylon Tubes dimensional drawing (units: mm)

Model A B øC Effective cross-sectional area
mm2
Weight
g
M-5AN-4 12 5 1.8 2.1 1.6
M-5AN-6 14 7 2.5 4.0 1.7

Units: mm

Main Component Materials

  • Body: C3604BD
  • Gasket: Nylon 66 / GF30%, SUS304/NBR

Specifications

M-5AN-4

  • ø4/ø2.5 (applicable tube outer diameter: 4 mm / applicable tube inner diameter: 2.5 mm) ×; M5

M-5AN-6

  • ø6/ø4 (applicable tube outer diameter: 6 mm / applicable tube inner diameter: 4 mm) ×; M5
Applicable tube material Nylon
Applicable tube outer diameter / inner diameter For M5 ø4/ø2.5
ø6/ø4
Usable fluids Air, water Note 5:
Maximum operating pressure (at 20°C) 1.5 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Connection size M5
Thread JIS B0205 - Class 2 (metric coarse thread)
JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes)

Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).

Units: mm

  • *See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Codice componente
M-5AN-4
M-5AN-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale guarnizione Specifiche su ordinazione

0.98 €

Stesso giorno

Stock

Nylon 66・GF30%N/D

0.98 €

4 giorni --

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Screw⇔Tube Connection Raccordo filettatura-tubo Gomiti (portagomma) Materiale PP
A vite M Applicable tube material (O.D./I.D.) Nylon (4/2.5)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico