Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Mini Fitting M external appearance
Mini Fitting M dimensional drawing (units: mm)
Model | A | B | øC | Effective cross-sectional area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|
M-5AU-3 | 11.5 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
M-5AU-4 | 12 | 5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
M-5AU-6 | 14 | 7 | 2.5 | 4.0 | 1.8 |
Units: mm
M-5AU-3
M-5AU-4
M-5AU-6
Applicable tube material | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | ||
---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | For M5 | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
Usable fluids | Air, water Note 5: | |||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1 MPa | 0.8 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |||
Connection size | M5 | |||
Thread | JIS B0205 - Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Note 1: Water cannot be used for soft nylon tubes.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Units: mm
Codice componente
|
---|
M-5AU-3 |
M-5AU-3-X83 |
M-5AU-4 |
M-5AU-4-X83 |
M-5AU-4-X112 |
M-5AU-6 |
M-5AU-6-X83 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 10 | 4 giorni | [Rame] Ottone | Nylon morbido・Poliuretano (3.18/2.18・3.18/2) | PVC | N/D | - | ||
1.08 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | - | - | - | 0.8 | ||
1.03 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Rame] Ottone | Nylon morbido・Poliuretano (4/2.5) | PVC | N/D | - | ||
0.94 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | - | - | - | - | ||
1.73 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | - | SUS316 + FKM speciale | - | 0.8 | ||
1.03 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Rame] Ottone | Nylon morbido・Poliuretano (6/4) | PVC | N/D | - | ||
0.94 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | - | - | - | 0.8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Screw⇔Tube Connection | Raccordo filettatura-tubo | Gomiti (portagomma) | A vite | M |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Materiale guarnizione
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali