Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

M5HL, raccordo miniaturizzato - Gomito orientabile con ghiera

M5HL, raccordo miniaturizzato - Gomito orientabile con ghiera

A miniature tube fitting from SMC Corporation.
[Features]
· Compact piping space.
· Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.
· Small and can be removed without tools.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Hose Elbow M-5HL-4, -6 Specifications

Hose Elbow M-5HL-4, -6 outline drawing

Hose Elbow M-5HL-4, -6 outline drawing

Model A B C D øE øF Effective cross-sectional area (mm2) Weight g
M-5HLH-4 16.5 12.5 8.5 7 1.8 6.5 1.4 4.4
M-5HLH-6 17.5 13.5 9.5 8 2.5 8.5 2.4 5.2

Mini Fitting M Series Common Specifications (Reference)

  • Compact piping space: An easy-to-remove hose nipple with a high tube retention force.
  • Wide variety of types available: Allows for three-dimensional piping in the same direction.
  • Hose nipple / hose elbow: Nylon tubes, soft nylon tubes and polyurethane tubes can all be used commonly.

Structure

Mini Fitting M series structure

Mini Fitting M series structure

Specifications

Applicable tube material Nylon Soft nylon Note 1: Polyurethane Super PFA Note 2: FEP Note 3: Modified PTFE Note 4:
Applicable tube outer diameter / inner diameter For M3 - ø3.18/ø2.18 ø4/ø2.5 ø3.18/ø2
ø4/ø2.5
- - -
For M5 and R1/8 ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø3.18/ø2
ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø6/ø4 ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø4/ø2.5
ø6/ø4
Usable fluids Air, water Note 5:
Maximum operating pressure (at 20°C) 1.5 MPa 1 MPa 0.8 MPa 1 MPa 1.5 MPa 1.4 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Connection size M3, M5, R1/8 M5, R1/8
Thread JIS B0205, Class 2 (metric coarse thread)
JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes)

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
For Note 2, Note 3 and Note 4, use only hose nipple types.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).

Main Component Materials

Materials Body C3604BD (SUS303 for M-3N and M-5N nipples)
Gasket Nylon 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC for M3 only)
Codice componente
M-5HL-4
M-5HL-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicable tube material (O.D./I.D.)

3.24 €

Stesso giorno

Stock

Nylon・Nylon morbido・Poliuretano (4/2.5)

3.24 €

Stesso giorno

Stock

Nylon・Nylon morbido・Poliuretano (6/4)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Screw⇔Tube Connection Raccordo filettatura-tubo Portagomma a gomito Materiale PP
A vite M Materiale guarnizione Nylon 66・GF30% Specifiche su ordinazione N/D

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico