Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-5P
Plug M-5P outline drawing
Weight: 1.3 g
Mini Fitting M series structure
Applicable tube material | Nylon | Soft nylon | Polyurethane | Super PFA Note 1: | FEPNote 2: | Modified PTFE Note 3: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | For M3 | - | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 | - | - | - |
For M5, R1/8 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ||
Usable fluids | Air, water Note 4: | |||||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |||||||
Connection size | M3, M5, R1/8 | M5, R1/8 | ||||||
Thread | JIS B0205, Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
For Note 1, Note 2 and Note 3, use only hose nipple types.
Note 4: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Materials | Body | C3604 (electroless nickel plating) (SUS303 for M-3N and M-5N nipples) |
---|---|---|
Gasket | Nylon 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC for M3 only) |
Codice componente
|
---|
M-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Rame] Ottone | PVC | N/D | - |
Loading...
Tipo di collegamento | Other | Altri profili, tipi | Plug | A vite | M |
---|
Si trova sulla pagina di M5P, raccordo miniaturizzato - Innesto, il codice articolo è il seguente: M-5P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-5P.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale guarnizione
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M-5P-X112 |
M-5P-X83 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione | Screw Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | SUS316 + FKM speciale | - | 0.8 | ||
0.47 € | 10 | 6 giorni | [Rame] C3604BD | - | - | 0.8 |