Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Barb Fitting For Soft Tubes external appearance
Barb Fitting For Soft Tubes dimensional drawing (units: mm)
Model | C | øD | L | Effective cross-sectional area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|
MS-5AU-3 | 4.5 | 1.6 | 11.5 | 1.7 | 1.4 |
MS-5AU-4 | 5 | 1.8 | 12 | 2.1 | 1.5 |
MS-5AU-6 | 7 | 2.5 | 14 | 4.0 | 1.7 |
Units: mm
Miniature Fitting SUS316 MS structure (barb fitting)
MS-5AU-3
MS-5AU-4
MS-5AU-6
Applicable tube material | Soft nylon | Polyurethane | |
---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
Usable fluids | Air | ||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1 MPa | 0.8 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | ||
Connection size | M5 | ||
Thread | JIS B0205 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Units: mm
Materials | Body | SUS316 |
---|---|---|
Gasket | PVC, Nylon 66 / GF30% |
Codice componente
|
---|
MS-5AU-3 |
MS-5AU-4 |
MS-5AU-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Nylon morbido・Poliuretano (3.18/2.18・3.18/2) | PVC | N/D | - | ||
3.40 € | 10 | 4 giorni | Nylon morbido・Poliuretano (4/2.5) | PVC | N/D | - | ||
3.71 € | 10 | 4 giorni | Nylon morbido・Poliuretano (6/4) | PVC | N/D | - |
Loading...
Tipo di collegamento | Screw⇔Tube Connection | Raccordo filettatura-tubo | Gomiti (portagomma) | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
A vite | M |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Materiale guarnizione
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali