MS5P, raccordo miniaturizzato, SUS316 - Innesto (Codici componente - Download CAD)

MS5P, raccordo miniaturizzato, SUS316 - Innesto
A miniature tube fitting.
[Features]
· Compact piping space.
· Use to plug unused M5 ports.
· ø3.2 (applicable tube outer diameter 3.2 mm), ø4 (applicable tube outer diameter 4 mm), ø6 (applicable tube outer diameter 6 mm).

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Miniature Tube Fitting Plug

Plug MS-5P: related images

Plug (MS-5P) external appearance

Weight: 1.2 g

Plug MS-5P: related images

Plug (MS-5P) dimensional outline drawing

 

(Unit: mm)

 

Codice componente
MS-5P
MS-5P-X83
MS-5P-X112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale guarnizione Specifiche su ordinazione Screw Pitch
(mm)

3.24 €

10 Stesso giorno

Stock

PVCN/D-

2.33 €

10 6 giorni --0.8

3.22 €

10 6 giorni SUS316 + FKM speciale-0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Other Altri profili, tipi Plug Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
A vite M

Supporto tecnico