Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Barb Tee For Soft Tubes external appearance
MS-5ATHU-3, -4 dimensional drawing (units: mm)
MS-5ATHU-6 dimensional drawing (units: mm)
MS-5ATHU-3
MS-5ATHU-4
MS-5ATHU-6
Applicable tube material | Soft nylon | Polyurethane | |
---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
Usable fluids | Air | ||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1 MPa | 0.8 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | ||
Connection size | M5 | ||
Thread | JIS B0205 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Units: mm
Materials | Body | SUS316 |
---|---|---|
Gasket | PVC, Nylon 66 / GF30% |
Codice componente
|
---|
MS-5ATHU-3 |
MS-5ATHU-4 |
MS-5ATHU-4-X112 |
MS-5ATHU-6 |
MS-5ATHU-6-X112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo raccordo multipunto filettatura-tubo | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Raccordi a T (Portagomma)] Raccordi a T (portagomma) | Nylon morbido・Poliuretano (3.18/2.18・3.18/2) | Nylon 66・GF30% | N/D | - | ||
13.03 € | 10 | 4 giorni | [Raccordi a T (Portagomma)] Raccordi a T (portagomma) | Nylon morbido・Poliuretano (4/2.5) | Nylon 66・GF30% | N/D | - | ||
14.74 € | 10 | Preventivo | [Raccordi a T (Portagomma)] Portagomma a T | - | SUS316 + FKM speciale | - | 0.8 | ||
13.31 € | 10 | 4 giorni | [Raccordi a T (Portagomma)] Raccordi a T (portagomma) | Nylon morbido・Poliuretano (6/4) | Nylon 66・GF30% | N/D | - | ||
18.35 € | 10 | 26 giorni | [Raccordi a T (Portagomma)] Portagomma a T | - | SUS316 + FKM speciale | - | 0.8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Screw⇔Tube Branch Connection | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | A vite | M |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo raccordo multipunto filettatura-tubo
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Materiale guarnizione
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali