Codice componente:
candidati non definiti.Extended Plug-In Elbow KQ2W external appearance
Extended Plug-In Elbow KQ2W dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Applicable fitting size (øD) | Model | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||
ø3.2 | ø3.2 | KQ2W23-99A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 6.4 | 14.4 | 30.5 | 20.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 |
ø4 | ø4 | KQ2W04-99A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7.2 | 14.5 | 31.8 | 22.6 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.3 |
ø6 | ø6 | KQ2W06-99A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 8 | 15.3 | 35.2 | 27.1 | 13.3 | 9 | 9 | 4 | 2 |
Applicable tube outer diameter (mm) | Applicable fitting size (øD) | Model | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||
ø3.2 | ø3.2 | KQ2W23-99A | 7.1 | 6.4 | 14.4 | 30.5 | 20.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 |
ø4 | ø4 | KQ2W04-99A | 8.2 | 7.2 | 14.5 | 31.8 | 22.6 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.3 |
ø6 | ø6 | KQ2W06-99A | 10.4 | 8 | 15.3 | 35.2 | 27.1 | 13.3 | 9 | 9 | 4 | 2 |
ø8 | ø8 | KQ2W08-99A | 13.2 | 10 | 17.2 | 41.9 | 34.3 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 3.5 |
ø10 | ø10 | KQ2W10-99A | 15.9 | 12 | 19.3 | 46.6 | 38.9 | 15.6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 5.5 |
ø12 | ø12 | KQ2W12-99A | 18.5 | 14 | 21.5 | 52 | 44.2 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 8.4 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
3.24 €2.11 € ( 2.51 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
4.69 € ( 5.58 € ) | 26 giorni lavorativi |
3.42 € ( 4.07 € ) | 26 giorni lavorativi |
3.74 € ( 4.45 € ) | 4 giorni lavorativi |
3.68 €2.39 € ( 2.84 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
5.31 € ( 6.32 € ) | 26 giorni lavorativi |
3.87 € ( 4.61 € ) | 26 giorni lavorativi |
4.23 € ( 5.03 € ) | 4 giorni lavorativi |
4.11 € ( 4.89 € ) | 22 giorni lavorativi |
4.32 € ( 5.14 € ) | 26 giorni lavorativi |
4.71 € ( 5.60 € ) | 4 giorni lavorativi |
4.68 €3.04 € ( 3.62 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
4.90 € ( 5.83 € ) | 26 giorni lavorativi |
5.37 € ( 6.39 € ) | 26 giorni lavorativi |
5.52 €3.59 € ( 4.27 € ) | Articolo a stock - 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
5.81 € ( 6.91 € ) | 26 giorni lavorativi |
6.35 € ( 7.56 € ) | 4 giorni lavorativi |
5.02 € ( 5.97 € ) | 26 giorni lavorativi |
5.24 € ( 6.24 € ) | 26 giorni lavorativi |
3.82 € ( 4.55 € ) | 26 giorni lavorativi |
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to change the tube direction of one-touch fittings by 90 degrees. Multi-level piping is also possible with the plug-in elbow.