Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Bulkhead Union KQ2E (Interchangeable with KQ) dimensional drawing
Release button dimensions
Applicable tube outer diameter mm | Model | T (M) | H (width across flats) | Release Button Dimensions | L | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||
ø3.2 | KQ2E23-00□1 | M12 ×; 1 | 14 | 6.7 | 9.5 | 27.3 | 13 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 24.1 |
ø4 | KQ2E04-00□1 | M12 ×; 1 | 14 | 7.7 | 10 | 27.3 | 13 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 22.9 |
ø6 | KQ2E06-00□1 | M14 ×; 1 | 17 | 9.7 | 12 | 27.3 | 15 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 28 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6 |
Applicable Tubing
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (parallel pipe thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part sealant | Seal ring |
Specifications
Main part
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, seal ring | NBR |
Material
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.23 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.40 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.24 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Arancione | N/D | ||
7.35 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.60 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
3.32 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.85 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
3.50 € | 10 | 4 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.52 € 2.29 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
5.19 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
3.69 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.11 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
8.37 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
3.53 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | 6 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
5.15 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | 6 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
5.76 € | 10 | 6 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.73 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.73 € 2.46 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | 6 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
5.53 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | 6 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
3.90 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.10 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
8.42 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.26 € 2.77 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | 8 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.47 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.44 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | 8 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.65 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.00 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
10.35 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.77 € 4.40 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | 10 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.13 € | 5 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
6.97 € | 5 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | 10 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.32 € | 5 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
12.44 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
12.61 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.77 € 5.05 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
8.18 € | 5 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.95 € | 5 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
21.89 € | 10 | 39 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
23.06 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
21.11 € 13.72 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
22.18 € | 5 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | -5~ 60 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.31 € | 5 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
22.35 € | 5 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | -5~ 60 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.39 € 2.85 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
6.90 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
4.56 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.24 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Standard/Mini | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
4.81 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Giunto, diam. uguale | Giunto passaparete |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali