KQ2C, raccordo istantaneo colore bianco - Tappo per tubo

KQ2C, raccordo istantaneo colore bianco - Tappo per tubo
  • In Offerta
A compact and lightweight one-touch fitting.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to plug unused tubing.

(i)Nota

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

One-Touch Fitting KQ2 Series Specifications

Tube Cap KQ2C: related images

KQ2C external appearance

Tube Cap KQ2C: related images

KQ2C dimensional outline drawing

 

(Units: mm)

 

Applicable tube outer diameter
mm
Model øD L M Weight
g
ø4 KQ2C04-00A 8.2 14.5 13.3 0.8
ø6 KQ2C06-00A 10.4 14.6 13.3 1.1
ø8 KQ2C08-00A 13.2 15.7 14.2 2
ø10 KQ2C10-00A 15.9 17.3 15.6 2.9
ø12 KQ2C12-00A 18.5 18.9 17 4.5
ø16 KQ2C16-00A 23.8 23 20.6 8.4

 

(Units: mm)

 

Applicable tube outer diameter
inches
Model øD L M Weight
g
ø5/32 KQ2C03-00A 8.2 14.5 13.3 0.8
ø1/4 KQ2C07-00A 11.1 14.8 13.3 1.3
ø5/16 KQ2C09-00A 13.2 15.7 14.2 2
ø3/8 KQ2C11-00A 15.4 17.3 15.6 2.8
Codice componente
KQ2C03-00A
KQ2C04-00A
KQ2C04-00A1
KQ2C04-00A-X12
KQ2C04-00A-X35
KQ2C06-00A
KQ2C06-00A1
KQ2C06-00A1-X17
KQ2C06-00A-X12
KQ2C06-00A-X35
KQ2C07-00A
KQ2C08-00A
KQ2C08-00A-X12
KQ2C08-00A-X35
KQ2C09-00A
KQ2C10-00A
KQ2C10-00A-X12
KQ2C10-00A-X35
KQ2C11-00A
KQ2C12-00A
KQ2C12-00A-X12
KQ2C12-00A-X35
KQ2C16-00A
KQ2C16-00A-X12
KQ2C16-00A-X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale guarnizione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

2.35 €

10 26 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)--1BiancoCirconferenza perfettaArancioneN/D

1.02 €

10 4 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-41BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

1.55 €

10 26 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-41BiancoEllisseGrigio chiaroN/D

1.20 €

10 6 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

1.18 €

10 4 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

1.19 €

10 4 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-61BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

1.77 €

10 26 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-61BiancoEllisseGrigio chiaroN/D

1.76 €

5 6 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-5~ 60------

1.40 €

10 6 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

1.37 €

10 4 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

2.60 €

10 26 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)--1BiancoCirconferenza perfettaArancioneN/D

1.39 €

0.90 €

10 Stesso giorno

Stock

[Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-81BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

1.79 €

10 6 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

1.58 €

10 4 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

2.37 €

10 26 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)--1BiancoCirconferenza perfettaArancioneN/D

1.48 €

5 4 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-101BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

2.02 €

5 6 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

1.69 €

5 4 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

2.82 €

10 26 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)--1BiancoCirconferenza perfettaArancioneN/D

1.65 €

1.07 €

5 Stesso giorno

Stock

[Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)--1BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

2.02 €

5 6 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

1.90 €

5 4 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60------

1.82 €

1.18 €

5 Stesso giorno

Stock

[Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)--1BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

2.26 €

5 6 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 6016-----

2.11 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 6016-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati attacco a innesto rapido Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Altri profili Tappo

Supporto tecnico