Brass Pipe Nut (Spare Part)

Brass Pipe Nut (Spare Part)
A pipe nut (spare part) for SMC one-touch fittings.

(i)Nota

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • The product shown in the image is the "Bulkhead Male Elbow KQ2LE" one-touch fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ04-P01A
KQ04-P01AJ
KQ06-P01A
KQ08-P01A
KQ10-P01A
KQ12-P01A
KQ16-P01A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Product Part Number

0.87 €

10 98 giorni 4KQ2E23-00A1, KQ2E04-00A1, KQ2E23-02A1,KQ2E04-01A1, KQ2E04-02A1, KQ2LE04-00A1

0.29 €

10 98 giorni 4KQ2E04-00AJ

1.02 €

10 98 giorni 6KQ2E06-00A1, KQ2E06-01A1, KQ2E06-02A1,KQ2E06-03A1, KQ2LE06-00A1

1.18 €

10 98 giorni 8KQ2E08-00A, KQ2E08-01A, KQ2E08-02A,KQ2E08-03A, KQ2LE08-00A

1.85 €

5 98 giorni -KQ2E10-00A, KQ2E10-02A, KQ2E10-03A,KQ2LE10-00A

2.29 €

5 98 giorni -KQ2E12-00A, KQ2E12-03A, KQ2E12-04A,KQ2LE12-00A

3.98 €

5 98 giorni -KQ2E16-00A,KQ2E16-03A, KQ2E16-04A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati attacco a innesto rapido Tipo raccordo Altri profili Materiale corpo principale Ottone
Applicazione Standard/Mini Altri profili Dado

Supporto tecnico