Brass + Electroless Nickel Plated Pipe Nut (Spare Part)

Brass + Electroless Nickel Plated Pipe Nut (Spare Part)
Nut for SMC tubing.
[Features]
· One-touch fitting.
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and lightweight.
· Uses a gasket seal for thread part.
[Applications]
· Spare part.

(i)Nota

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • The product shown in the image is the "Bulkhead Male Elbow KQ2LE" one-touch fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ04-P01N
KQ06-P01N
KQ06-P01NJ
KQ08-P01N
KQ10-P01N
KQ12-P01N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Product Part Number

1.03 €

10 26 giorni 4KQ2E23-00N1, KQ2E04-00N1, KQ2E23-02N1,KQ2E04-01N1, KQ2E04-02N1, KQ2LE04-00N1

1.18 €

10 98 giorni 6KQ2E06-00N1, KQ2E06-01N1, KQ2E06-02N1,KQ2E06-03N1, KQ2LE06-00N1

0.29 €

10 98 giorni 6KQ2E06-00NJ

1.45 €

10 98 giorni 8KQ2E08-00N, KQ2E08-01N, KQ2E08-02N,KQ2E08-03N, KQ2LE08-00N

2.29 €

5 98 giorni -KQ2E10-00N, KQ2E10-02N, KQ2E10-03N,KQ2LE10-00N

2.69 €

5 98 giorni -KQ2E12-00N, KQ2E12-03N, KQ2E12-04N,KQ2LE12-00N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati attacco a innesto rapido Tipo raccordo Altri profili Materiale corpo principale Ottone + nichelatura chimica
Applicazione Standard/Mini Altri profili Dado

Supporto tecnico