One-Touch Fitting KQ2 Series, Triple Universal Male Elbow KQ2VT (Face Seal)

One-Touch Fitting KQ2 Series, Triple Universal Male Elbow KQ2VT (Face Seal)
A wide variety of one-touch fittings by SMC.
[Features]
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Improved tube insertion and removal.
· Repeated re-piping some 6 to 10 times is possible due to use of elastic sealant on seating.
· Adoption of a face seal prevents sealant residue and protrusion.
[Applications]
· Use to branch into three directions at right angles to a female thread. Three individual parts rotate 360°.

[Please refer to the manufacturer's catalog.]
· Applicable tubing outer diameter (mm) connection thread [R] release button oval (P. 70) round (P. 179)
· Applicable tubing outer diameter (inch) connection thread [NPT] release button oval (P. 78) round (P.191)

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2VT01-34AP
KQ2VT01-34NP
KQ2VT03-34AP
KQ2VT03-34NP
KQ2VT04-01AP
KQ2VT04-01AP1
KQ2VT04-01NP
KQ2VT04-01NP1
KQ2VT04-02AP
KQ2VT04-02AP1
KQ2VT04-02NP
KQ2VT04-02NP1
KQ2VT04-03AP
KQ2VT04-03AP1
KQ2VT04-03NP
KQ2VT04-03NP1
KQ2VT05-34AP
KQ2VT05-34NP
KQ2VT06-01AP
KQ2VT06-01AP1
KQ2VT06-01NP
KQ2VT06-01NP1
KQ2VT06-02AP
KQ2VT06-02AP1
KQ2VT06-02NP
KQ2VT06-02NP1
KQ2VT06-03AP
KQ2VT06-03AP1
KQ2VT06-03NP
KQ2VT06-03NP1
KQ2VT07-34AP
KQ2VT07-34NP
KQ2VT07-35AP
KQ2VT07-35NP
KQ2VT07-36AP
KQ2VT07-36NP
KQ2VT08-01AP
KQ2VT08-01NP
KQ2VT08-02AP
KQ2VT08-02NP
KQ2VT08-03AP
KQ2VT08-03NP
KQ2VT08-04AP
KQ2VT08-04NP
KQ2VT09-35AP
KQ2VT09-35NP
KQ2VT09-36AP
KQ2VT09-36NP
KQ2VT09-37AP
KQ2VT09-37NP
KQ2VT10-02AP
KQ2VT10-02NP
KQ2VT10-03AP
KQ2VT10-03NP
KQ2VT10-04AP
KQ2VT10-04NP
KQ2VT11-35AP
KQ2VT11-35NP
KQ2VT11-36AP
KQ2VT11-36NP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale filettatura D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Profilo pulsante di rilascio

14.26 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/8Circonferenza perfetta

14.69 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/8Circonferenza perfetta

14.26 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/8Circonferenza perfetta

14.69 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/8Circonferenza perfetta

15.13 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP4R1/8Circonferenza perfetta

15.13 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP4R1/8Ellisse

15.32 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.4R1/8Circonferenza perfetta

15.32 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.4R1/8Ellisse

15.44 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP4R1/4Circonferenza perfetta

15.44 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP4R1/4Ellisse

15.73 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.4R1/4Circonferenza perfetta

15.73 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.4R1/4Ellisse

16.48 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP4R3/8Circonferenza perfetta

16.48 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP4R3/8Ellisse

16.89 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.4R3/8Circonferenza perfetta

16.89 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.4R3/8Ellisse

14.26 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/8Circonferenza perfetta

14.69 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/8Circonferenza perfetta

15.32 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP6R1/8Circonferenza perfetta

15.32 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP6R1/8Ellisse

15.61 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.6R1/8Circonferenza perfetta

15.61 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.6R1/8Ellisse

15.73 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP6R1/4Circonferenza perfetta

15.73 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP6R1/4Ellisse

16.13 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.6R1/4Circonferenza perfetta

16.13 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.6R1/4Ellisse

16.82 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP6R3/8Circonferenza perfetta

16.82 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP6R3/8Ellisse

17.40 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.6R3/8Circonferenza perfetta

17.40 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.6R3/8Ellisse

14.52 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/8Circonferenza perfetta

14.92 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/8Circonferenza perfetta

14.90 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/4Circonferenza perfetta

15.27 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/4Circonferenza perfetta

15.95 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT3/8Circonferenza perfetta

16.56 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT3/8Circonferenza perfetta

17.63 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP8R1/8Circonferenza perfetta

17.94 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.8R1/8Circonferenza perfetta

17.89 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP8R1/4Circonferenza perfetta

18.27 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.8R1/4Circonferenza perfetta

18.05 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP8R3/8Circonferenza perfetta

18.50 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.8R3/8Circonferenza perfetta

19.61 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP8R1/2Circonferenza perfetta

20.42 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.8R1/2Circonferenza perfetta

16.94 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/4Circonferenza perfetta

17.73 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/4Circonferenza perfetta

17.11 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT3/8Circonferenza perfetta

18.15 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT3/8Circonferenza perfetta

18.55 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/2Circonferenza perfetta

19.85 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/2Circonferenza perfetta

20.42 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP10R1/4Circonferenza perfetta

20.94 €

5 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.10R1/4Circonferenza perfetta

21.00 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP10R3/8Circonferenza perfetta

21.52 €

5 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.10R3/8Circonferenza perfetta

21.65 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP10R1/2Circonferenza perfetta

22.56 €

5 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.10R1/2Circonferenza perfetta

19.37 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/4Circonferenza perfetta

20.90 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/4Circonferenza perfetta

19.84 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT3/8Circonferenza perfetta

21.31 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT3/8Circonferenza perfetta

Loading...

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Gomito triplo universale
Number of Connection Tubes(pc.) 3

Supporto tecnico