KQ2LU, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito

KQ2LU, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito
A wide variety of one-touch fittings by SMC.
[Features]
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Improved tube insertion and removal.
· Gasket seal (Uni thread).
[Applications]
· Use to branch into two directions at right angles to a female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Branch Male Elbow: KQ2LU (Face Seal) Specifications

Branch Male Elbow: KQ2LU (Face Seal): Related Images

Branch Male Elbow: KQ2LU (Face Seal) External Appearance

Branch Male Elbow: KQ2LU (Face Seal): Related Images

Branch Male Elbow: KQ2LU (Face Seal) Dimensional Outline Drawing

Applicable
tubing
outer diameter (mm)
Connection thread
M
Model H
(hex size)
øDNote) L1L2L3A M P øO øN Q1Q2Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø4 M5 ×; 0.8 KQ2LU04-M5□ 10 8.2 15.8 20.7 24.8 21.8 13.3 8.2 6 3.2 15.8 7.9 4.3 4.1 1.8 6.9
M6 ×; 1.0 KQ2LU04-M6□ 10 8.2 15.8 21.7 25.8 21.8 13.3 8.2 6 3.2 15.8 7.9 4.3 4.1 3 6.8
ø6 M5 ×; 0.8 KQ2LU06-M5□ 12 10.4 16.5 21.4 26.6 23.6 13.3 10.4 6 3.2 16.5 10 4.3 4.3 1.8 10.3
M6 ×; 1.0 KQ2LU06-M6□ 12 10.4 16.5 22.4 27.6 23.6 13.3 10.4 6 3.2 16.5 10 4.3 4.3 3 10.3

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD represents maximum diameter.

Codice componente
10-KQ2LU04-M5N
10-KQ2LU04-M6N
10-KQ2LU06-M5N
10-KQ2LU06-M6N
KQ2LU04-M5A
KQ2LU04-M5A-X12
KQ2LU04-M5A-X35
KQ2LU04-M5N
KQ2LU04-M6A
KQ2LU04-M6A-X12
KQ2LU04-M6N
KQ2LU06-M5A
KQ2LU06-M5A-X12
KQ2LU06-M5A-X35
KQ2LU06-M5N
KQ2LU06-M6A
KQ2LU06-M6A-X12
KQ2LU06-M6A-X35
KQ2LU06-M6N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Materiale filettatura D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw Colore Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

5.55 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.45×0.8BiancoBiancoN/D

6.98 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.46×1.0BiancoBiancoN/D

5.95 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.65×0.8BiancoBiancoN/D

7.61 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneAmbiente pulito[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.66×1.0BiancoBiancoN/D

3.69 €

10 4 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP45×0.8BiancoGrigio chiaroN/D

3.89 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP45×0.8BiancoBiancoLubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore

4.26 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP45×0.8NeroGrigio chiaroModifica colore corpo

3.89 €

10 4 giorni [Ottone] OttoneStandard/Mini[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.45×0.8BiancoGrigio chiaroN/D

5.13 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP46×1.0BiancoGrigio chiaroN/D

5.39 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP46×1.0BiancoBiancoLubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore

5.32 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneStandard/Mini[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.46×1.0BiancoGrigio chiaroN/D

4.11 €

10 4 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP65×0.8BiancoGrigio chiaroN/D

4.32 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP65×0.8BiancoBiancoLubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore

4.71 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP65×0.8NeroGrigio chiaroModifica colore corpo

4.29 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneStandard/Mini[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.65×0.8BiancoGrigio chiaroN/D

5.77 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP66×1.0BiancoGrigio chiaroN/D

6.06 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP66×1.0BiancoBiancoLubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore

4.89 €

1 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)Standard/Mini[Resina PP] PP66×1.0NeroGrigio chiaroModifica colore corpo

5.97 €

10 26 giorni [Ottone] OttoneStandard/Mini[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.66×1.0BiancoGrigio chiaroN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione a gomito Connection Type M
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta

Supporto tecnico