KQ2ZF, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile femmina a 2 uscite

KQ2ZF, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile femmina a 2 uscite
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
[Applications]
· Use to branch into two tubes in the same direction at a 90° angle to a female or male thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal) Specifications

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal): Related Images

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal) External Appearance

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal): Related Images

Branch Universal Female Elbow: KQ2ZF (Gasket Seal) Dimensional Outline Drawing

Applicable tubing outer diameter mm Connection thread
M
Model H
(hex size)
øD1Note) øD2L1L2L3A M P Effective Area
mm2
Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø4 M5 ×; 0.8 KQ2ZF04-M5□ 8 8.2 9.8 16.5 10.2 19.2 16.2 13.3 8.2 3.4 3.4 2.5 6.3

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.

Codice componente
KQ2ZF04-M5A
KQ2ZF04-M5A-X12
KQ2ZF04-M5A-X35
KQ2ZF04-M5N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale filettatura Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

3.74 €

10 4 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-4M5×0.82BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

3.94 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-5~ 60--------

4.31 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-5~ 60--------

3.92 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-4M5×0.82BiancoCirconferenza perfettaGrigio chiaroN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione A
Diramazione A Diramazione femmina Aye

Supporto tecnico