Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Double Plug-In Y: KQ2XD Outline Drawing
Applicable Tube Outer diameter (mm) | Applicable Fitting Size ød | Model | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | A | I | P | M | Q | øO | øN | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||||||
ø4 | ø6 | KQ2XD04-06A | 8.2 | 10.4 | 45.4 | 18.2 | 32.1 | 16.6 | 8.2 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 5.9 |
ø6 | ø8 | KQ2XD06-08A | 10.4 | 13.2 | 50.9 | 20.5 | 36.7 | 21 | 10.4 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 8.6 |
Note) øD1 represents maximum diameter.
KQ2 Series construction
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (Taper thread for piping) JIS B0205 (Metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
Seal on the threads | With sealant |
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS 303 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS 304/NBR |
Codice componente
|
---|
KQ2XD04-06A |
KQ2XD04-06A-X12 |
KQ2XD04-06A-X35 |
KQ2XD06-08A |
KQ2XD06-08A-X12 |
KQ2XD06-08A-X35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € 4.31 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Resina PP] PP | - | 4 | 6 | 4 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
6.47 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.06 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.53 € 5.27 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Resina PP] PP | - | 6 | 8 | 4 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.90 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.65 € | 10 | 4 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/tubo | Tipo raccordo | Attacco femmina e riduttore | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Attacchi, riduttori | Raccordi con diramazioni, doppie a Y |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali