Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Bulkhead Union: KQ2E (Interchangeable With KJ) Dimensional Drawing
Metric Type
Inch Type
Applicable tubing outer diameter mm | Model | T (M) | H (hex size) | L | Mounting hole | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||
ø2 | KQ2E02-00□J | M7 ×; 0.75 | 9 | 24.5 | 8 | 11.9 | - | 0.9 | 1.4 | 5.2 |
ø3.2 | KQ2E23-00□J | M8 ×; 0.75 | 10 | 27.3 | 9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6.9 |
ø4 | KQ2E04-00□J | M9 ×; 0.75 | 11 | 27.3 | 10 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 8.3 |
ø6 | KQ2E06-00□J | M11 ×; 0.75 | 14 | 27.3 | 12 | 13.3 | 10 | 10 | 4.5 | 11.2 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Applicable tubing outer diameter inch | Model | T (UNF) | H (hex size) | L | Mounting hole | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||
ø1/8 | KQ2E01-00□J | 3/8-24 UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 12.6 |
ø5/32 | KQ2E03-00□J | 3/8-24 UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 11.9 |
ø1/4 | KQ2E07-00□J | 1/2-20 UNF | 15.88 | 27.3 | 14 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 19.2 |
Principal parts
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, Seal ring | NBR |
Material
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø4, ø6 |
Applicable Tubing
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (pipe parallel thread) |
Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
Sealant on the threads | Seal ring |
Specifications
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.10 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.24 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.19 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.32 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.44 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
4.65 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | - | 4 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.47 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | - | 4 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.65 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.68 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone | - | 6 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
4.95 € | 10 | 6 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.65 € 2.59 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | - | 6 | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.82 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.24 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.74 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.06 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.76 € | 10 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Giunto, diam. uguale | Giunto passaparete |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali