Branch Universal Female Elbow KQ2ZF (Face Seal), One-Touch Fitting

Branch Universal Female Elbow KQ2ZF (Face Seal), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Use to branch into two tubes in the same direction at a 90° angle to a female or male thread. Multiple connections possible.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2ZF04-01AP
KQ2ZF04-01NP
KQ2ZF06-01AP
KQ2ZF06-01NP
KQ2ZF06-02AP
KQ2ZF06-02NP
KQ2ZF08-01AP
KQ2ZF08-01NP
KQ2ZF08-02AP
KQ2ZF08-02NP
KQ2ZF10-02AP
KQ2ZF10-02NP
KQ2ZF10-03AP
KQ2ZF10-03NP
KQ2ZF12-03AP
KQ2ZF12-03NP
KQ2ZF12-04AP
KQ2ZF12-04NP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

6.61 €

10 26 giorni [Resina PP] PP41/8

6.79 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.41/8

6.61 €

10 26 giorni [Resina PP] PP61/8

6.89 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.61/8

8.18 €

10 26 giorni [Resina PP] PP61/4

8.58 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.61/4

6.61 €

10 26 giorni [Resina PP] PP81/8

6.89 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.81/8

8.18 €

10 26 giorni [Resina PP] PP81/4

8.58 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.81/4

10.44 €

5 26 giorni [Resina PP] PP101/4

10.97 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.101/4

10.68 €

5 26 giorni [Resina PP] PP103/8

11.19 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.103/8

12.65 €

5 26 giorni [Resina PP] PP-3/8

13.34 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-3/8

12.98 €

5 26 giorni [Resina PP] PP-1/2

13.94 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Diramazione A Diramazione A Diramazione femmina Aye Connection Type R/Rc
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta

Supporto tecnico