Double Branch KQ2UD (Face Seal), One-Touch Fitting (Codici componente - Download CAD)

Double Branch KQ2UD (Face Seal), One-Touch Fitting
Compact, lightweight one-touch fitting.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Tube materials: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Use to branch into four tubes in line with a female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2UD04-01AP
KQ2UD04-01NP
KQ2UD04-02AP
KQ2UD04-02NP
KQ2UD06-01AP
KQ2UD06-01NP
KQ2UD06-02AP
KQ2UD06-02NP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

8.35 €

10 26 giorni [Resina PP] PP41/8

8.52 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.41/8

8.65 €

10 26 giorni [Resina PP] PP41/4

8.94 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.41/4

11.08 €

10 26 giorni [Resina PP] PP61/8

11.37 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.61/8

11.08 €

10 26 giorni [Resina PP] PP61/4

11.48 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.61/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Diramazione doppia Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 4
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta

Supporto tecnico