Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KQ2N04-01AP |
KQ2N04-01NP |
KQ2N06-01AP |
KQ2N06-01NP |
KQ2N06-02AP |
KQ2N06-02NP |
KQ2N08-02AP |
KQ2N08-02NP |
KQ2N08-03AP |
KQ2N08-03NP |
KQ2N10-03AP |
KQ2N10-03NP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | 4 | 4 | 1/8 | ||
5.56 € | 10 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 4 | 4 | 1/8 | ||
5.40 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | 6 | 6 | 1/8 | ||
5.69 € | 10 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 6 | 6 | 1/8 | ||
6.50 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | 6 | 6 | 1/4 | ||
6.89 € | 10 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 6 | 6 | 1/4 | ||
6.03 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | 8 | 8 | 1/4 | ||
6.44 € | 10 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 8 | 8 | 1/4 | ||
6.97 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP | 8 | 8 | 3/8 | ||
7.42 € | 10 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | 8 | 8 | 3/8 | ||
6.73 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] PP | - | 10 | 3/8 | ||
7.24 € | 5 | 26 giorni | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 3/8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Altri profili | Materiale corpo principale | PP |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Altri profili | Adattatore | Connection Type | R |
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Connection screw
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali