Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-KQ2Z04-M5N
Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) 10-KQ2Z04-M5N External Appearance
Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) 10-KQ2Z0□-32N External Appearance
Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2Z (Gasket Seal) Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread M | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | ||||||||||||||
ø4 | M5 ×; 0.8 | 10-KQ2Z04-M5N | 8 | 8.2 | 9.8 | 16.5 | 11.4 | 18.4 | 14.9 | 13.3 | 8.2 | 3.4 | 2.5 | 6.2 |
Note) øD1 represents maximum diameter.
Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread UNF | Model | H (hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | ||||||||||||||
ø1/8 | 10-32UNF | 10-KQ2Z01-32N | 8 | 7.1 | 9.8 | 16.5 | 10.4 | 17.9 | 14.9 | 13.3 | 7.1 | 1.9 | 2.5 | 5.9 |
ø5/32 | 10-32UNF | 10-KQ2Z03-32N | 8 | 8.2 | 9.8 | 16.5 | 10.4 | 17.9 | 14.9 | 13.3 | 8.2 | 2.9 | 2.5 | 6.2 |
ø1/4 | 10-32UNF | 10-KQ2Z07-32N | 8 | 11.1 | 13.4 | 18.4 | 12.1 | 24 | 20.5 | 13.3 | 11.1 | 2.9 | 2.5 | 13.4 |
Note) øD1 represents maximum diameter.
Codice componente
|
---|
10-KQ2Z04-M5N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
6.90 € | 10 | 26 giorni |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione A | Diramazione A | Diramazione A |
D.E.1 tubo applicabile(φ) | 4 | Connection Type | M | Connection screw | 5×0.8 |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Colore | Bianco | Profilo pulsante di rilascio | Circonferenza perfetta |
Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Si trova sulla pagina di Diramazione a gomito universale 10-KQ2Z (tenuta con guarnizione), attacco a innesto rapido, il codice articolo è il seguente: 10-KQ2Z04-M5N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-KQ2Z04-M5N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali