Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-KQ2Z03-34NS |
10-KQ2Z04-01NS |
10-KQ2Z06-01NS |
10-KQ2Z06-02NS |
10-KQ2Z06-03NS |
10-KQ2Z08-01NS |
10-KQ2Z08-02NS |
10-KQ2Z08-03NS |
10-KQ2Z10-02NS |
10-KQ2Z10-03NS |
10-KQ2Z12-03NS |
10-KQ2Z12-04NS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62 € | 10 | 6 giorni | - | NPT | 1/8 | ||
6.97 € | 10 | 26 giorni | 4 | R | 1/8 | ||
6.97 € | 10 | 26 giorni | 6 | R | 1/8 | ||
8.48 € | 10 | 26 giorni | 6 | R | 1/4 | ||
10.76 € | 10 | 26 giorni | 6 | R | 3/8 | ||
7.77 € | 10 | 26 giorni | 8 | R | 1/8 | ||
7.82 € | 10 | 26 giorni | 8 | R | 1/4 | ||
10.74 € | 10 | 26 giorni | 8 | R | 3/8 | ||
8.39 € | 5 | 26 giorni | 10 | R | 1/4 | ||
9.48 € | 5 | 26 giorni | 10 | R | 3/8 | ||
10.11 € | 5 | 26 giorni | - | R | 3/8 | ||
11.44 € | 5 | 26 giorni | - | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione A | Diramazione A | Diramazione A |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Colore | Bianco | Specifiche | Con sigillante |
Profilo pulsante di rilascio | Circonferenza perfetta | Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali