Branch Universal Female Elbow 10-KQ2ZF (Gasket Seal), One-Touch Fitting (Codici componente)

Branch Universal Female Elbow 10-KQ2ZF (Gasket Seal), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Gasket seal (Uni thread).
[Applications]
· Use to branch into two tubes in the same direction at a 90° angle to a female or male thread. Multiple connections possible.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-KQ2ZF04-M5N

Codice componente
10-KQ2ZF04-M5N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.60 €

10 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione A Diramazione A Diramazione femmina Aye
D.E.1 tubo applicabile(φ) 4 Connection Type M Connection screw 5×0.8
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Si trova sulla pagina di Branch Universal Female Elbow 10-KQ2ZF (Gasket Seal), One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: 10-KQ2ZF04-M5N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-KQ2ZF04-M5N.

Supporto tecnico