Double Branch Universal Male Elbow 10-KQ2ZD (Sealant), One-Touch Fitting (Codici componente)

Double Branch Universal Male Elbow 10-KQ2ZD (Sealant), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into four tubes at right angles to a female thread. Two individual parts rotate 360°.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2ZD04-01NS
10-KQ2ZD04-02NS
10-KQ2ZD04-03NS
10-KQ2ZD06-01NS
10-KQ2ZD06-02NS
10-KQ2ZD06-03NS
10-KQ2ZD08-01NS
10-KQ2ZD08-02NS
10-KQ2ZD08-03NS
10-KQ2ZD08-04NS
10-KQ2ZD10-02NS
10-KQ2ZD10-03NS
10-KQ2ZD10-04NS
10-KQ2ZD12-02NS
10-KQ2ZD12-03NS
10-KQ2ZD12-04NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

10.48 €

10 26 giorni 41/8

10.66 €

10 26 giorni 41/4

11.34 €

10 26 giorni 43/8

10.71 €

10 26 giorni 61/8

10.97 €

10 26 giorni 61/4

11.66 €

10 26 giorni 63/8

12.02 €

10 26 giorni 81/8

12.27 €

10 26 giorni 81/4

12.21 €

10 26 giorni 83/8

12.97 €

10 26 giorni 81/2

13.32 €

5 26 giorni 101/4

13.66 €

5 26 giorni 103/8

13.82 €

5 26 giorni 101/2

14.21 €

5 26 giorni -1/4

14.23 €

5 26 giorni -3/8

14.95 €

5 26 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione A Diramazione A Raggio diramazione doppia
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 4 Colore Bianco
Specifiche Con sigillante Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico