Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 10 | 26 giorni | 4 | Rc | 1/8 | ||
4.68 € | 10 | 26 giorni | 4 | Rc | 1/4 | ||
5.02 € | 10 | 26 giorni | 4 | M | 5×0.8 | ||
5.39 € | 10 | 26 giorni | 4 | M | 6×1.0 | ||
4.50 € | 10 | 26 giorni | 6 | Rc | 1/8 | ||
4.79 € | 10 | 26 giorni | 6 | Rc | 1/4 | ||
5.26 € | 10 | 26 giorni | 6 | Rc | 3/8 | ||
5.08 € | 10 | 26 giorni | 6 | M | 5×0.8 | ||
5.18 € | 10 | 26 giorni | 6 | M | 6×1.0 | ||
5.00 € | 10 | 26 giorni | 8 | Rc | 1/8 | ||
5.21 € | 10 | 26 giorni | 8 | Rc | 1/4 | ||
5.31 € | 10 | 26 giorni | 8 | Rc | 3/8 | ||
6.66 € | 5 | 26 giorni | 10 | Rc | 1/4 | ||
6.79 € | 5 | 26 giorni | 10 | Rc | 3/8 | ||
7.74 € | 5 | 26 giorni | 10 | Rc | 1/2 | ||
7.32 € | 5 | 26 giorni | - | Rc | 1/4 | ||
7.74 € | 5 | 26 giorni | - | Rc | 3/8 | ||
8.95 € | 5 | 26 giorni | - | Rc | 1/2 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito femmina |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Colore | Bianco | Profilo pulsante di rilascio | Circonferenza perfetta |
Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali