Different Diameter Tee 10-KQ2T, One-Touch Fitting (Codici componente - Download CAD)

Different Diameter Tee 10-KQ2T, One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect tubing of reduced size for branching on two opposite ends of the fitting both at 90° angles.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2T04-06A
10-KQ2T05-07A
10-KQ2T06-04A
10-KQ2T06-08A
10-KQ2T08-06A
10-KQ2T08-10A
10-KQ2T10-08A
10-KQ2T10-12A
10-KQ2T12-10A
10-KQ2T12-16A
10-KQ2T23-04A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

5.02 €

10 26 giorni 4

7.03 €

1 26 giorni -

4.76 €

10 26 giorni 6

4.89 €

10 26 giorni 6

5.00 €

10 26 giorni 8

5.29 €

10 26 giorni 8

5.60 €

5 26 giorni 10

7.19 €

5 26 giorni 10

8.63 €

5 26 giorni -

12.73 €

5 26 giorni -

5.24 €

1 26 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Giunto riduttore a T Connection Type Collegamento tubi Number of Connection Tubes(pc.) 3
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico