Branch 10-KQ2U (Sealant), One-Touch Fitting

Branch 10-KQ2U (Sealant), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into two in the same direction in line with the female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2U04-01NS
10-KQ2U04-02NS
10-KQ2U06-01NS
10-KQ2U06-02NS
10-KQ2U06-03NS
10-KQ2U08-01NS
10-KQ2U08-02NS
10-KQ2U08-03NS
10-KQ2U10-02NS
10-KQ2U10-03NS
10-KQ2U10-04NS
10-KQ2U12-02NS
10-KQ2U12-03NS
10-KQ2U12-04NS
10-KQ2U16-03NS
10-KQ2U16-04NS
10-KQ2U23-01NS
10-KQ2U23-02NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

5.60 €

10 26 giorni 41/8

5.76 €

10 26 giorni 41/4

5.97 €

10 26 giorni 61/8

6.16 €

10 26 giorni 61/4

6.65 €

10 26 giorni 63/8

8.26 €

10 26 giorni 81/8

8.39 €

10 26 giorni 81/4

8.47 €

10 26 giorni 83/8

8.81 €

5 26 giorni 101/4

8.89 €

5 26 giorni 103/8

9.94 €

5 26 giorni 101/2

10.69 €

5 26 giorni -1/4

10.76 €

5 26 giorni -3/8

11.08 €

5 26 giorni -1/2

13.68 €

5 26 giorni -3/8

14.05 €

5 26 giorni -1/2

7.56 €

10 26 giorni -1/8

7.85 €

10 26 giorni -1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco Specifiche Con sigillante
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico