Union Y 10-KQ2U, One-Touch Fitting

Union Y 10-KQ2U, One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch tubing in the same direction.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2U02-00A
10-KQ2U04-00A
10-KQ2U06-00A
10-KQ2U07-00A
10-KQ2U08-00A
10-KQ2U10-00A
10-KQ2U11-00A
10-KQ2U12-00A
10-KQ2U16-00A
10-KQ2U23-00A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

5.98 €

1 26 giorni -

4.56 €

10 26 giorni 4

4.68 €

10 26 giorni 6

9.84 €

10 26 giorni -

5.37 €

10 26 giorni 8

8.08 €

5 26 giorni 10

12.77 €

10 26 giorni -

9.56 €

5 26 giorni -

14.19 €

5 26 giorni -

4.56 €

10 26 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. uguale Giunto a Y Number of Connection Tubes(pc.) 3 Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico