Different Diameter Union Y 10-KQ2U, One-Touch Fitting (Codici componente - Download CAD)

Different Diameter Union Y 10-KQ2U, One-Touch Fitting
A different-diameter union Y that enables one-touch insertion and removal.
[Features]
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Metric and inch sizes available.
[Applications]
· Use to connect tubing of reduced size for branching in the same direction.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2U02-04A
10-KQ2U02-23A
10-KQ2U04-06A
10-KQ2U06-08A
10-KQ2U08-10A
10-KQ2U10-12A
10-KQ2U12-16A
10-KQ2U23-04A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

6.97 €

10 26 giorni -

6.79 €

1 26 giorni -

5.89 €

10 26 giorni 4

5.97 €

10 26 giorni 6

6.81 €

10 26 giorni 8

7.79 €

5 26 giorni 10

13.71 €

5 26 giorni -

5.94 €

10 26 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Giunto riduttore a Y Connection Type Collegamento tubi Number of Connection Tubes(pc.) 3
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico