Double Branch Y 10-KQ2UD (Sealant), One-Touch Fitting

Double Branch Y 10-KQ2UD (Sealant), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into four tubes in line with a female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2UD04-01NS
10-KQ2UD04-02NS
10-KQ2UD06-01NS
10-KQ2UD06-02NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

7.35 €

10 26 giorni 41/8

7.53 €

10 26 giorni 41/4

9.16 €

10 26 giorni 61/8

9.19 €

10 26 giorni 61/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione doppia Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 4 Colore Bianco Specifiche Con sigillante
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico