Different Diameter Double Union Y 10-KQ2UD, One-Touch Fitting (Codici componente - Download CAD)

Different Diameter Double Union Y 10-KQ2UD, One-Touch Fitting
Metric-size, different-diameter double union Y.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect tubing of reduced size for branching into four tubes in the same direction.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2UD04-06A
10-KQ2UD06-08A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

8.29 €

10 26 giorni 4

10.68 €

10 26 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Giunto riduttore a Y Connection Type Collegamento tubi Number of Connection Tubes(pc.) 5
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico