Different Diameter Plug-In "Y" 10-KQ2X, One-Touch Fitting (Codici componente)

Different Diameter Plug-In "Y" 10-KQ2X, One-Touch Fitting
Different-diameter plug-in Y with one-touch insertion and removal.
[Features]
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Metric and inch sizes available.
[Applications]
· Use to branch into two and connect tubing of reduced size in the same direction in line with the one-touch fitting.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2X04-06A
10-KQ2X06-08A
10-KQ2X08-10A
10-KQ2X10-12A
10-KQ2X23-04A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Specifiche personalizzate

4.68 €

10 26 giorni 46-

5.85 €

10 26 giorni 68-

6.60 €

10 26 giorni 810-

7.52 €

5 26 giorni 1012N/D

5.15 €

1 26 giorni -4N/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/tubo Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Attacchi, riduttori Raccordi con diramazioni, a Y Connection Type Collegamento tubi Number of Connection Tubes(pc.) 3
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco

Supporto tecnico