Plug-In Reducer 10-KQ2R, One-Touch Fitting (Codici componente - Download CAD)

Plug-In Reducer 10-KQ2R, One-Touch Fitting
Reducer fitting that enables one-touch insertion and removal.
[Features]
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· The chuck provides secure retention and the collet increases the holding force on the tube.
· The use of a special profile ensures sealing and reduces resistance when the tube is inserted.
· Chuck is prevented from biting too deeply into the tube.
· Body and thread part rotate allowing for positioning.
[Applications]
· Use to change size of one-touch fittings.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2R02-04A
10-KQ2R03-07A
10-KQ2R04-06A
10-KQ2R04-08A
10-KQ2R04-10A
10-KQ2R06-04A
10-KQ2R06-08A
10-KQ2R06-10A
10-KQ2R06-12A
10-KQ2R07-09A
10-KQ2R08-10A
10-KQ2R08-12A
10-KQ2R10-12A
10-KQ2R10-16A
10-KQ2R12-16A
10-KQ2R23-04A
10-KQ2R23-06A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches)

3.39 €

10 26 giorni -4-

4.22 €

10 6 giorni --1/4

3.44 €

10 26 giorni 46-

3.65 €

10 26 giorni 48-

3.65 €

10 26 giorni 410-

3.65 €

10 26 giorni 64-

3.65 €

10 26 giorni 68-

3.74 €

10 26 giorni 610-

3.74 €

10 26 giorni 612-

4.69 €

10 26 giorni --5/16

4.02 €

10 26 giorni 810-

4.11 €

10 26 giorni 812-

6.24 €

5 26 giorni 1012-

6.31 €

5 26 giorni 1016-

6.44 €

5 26 giorni -16-

3.39 €

10 26 giorni -4-

3.39 €

10 26 giorni -6-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/tubo Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Attacchi, riduttori Riduttore Connection Type Collegamento tubi Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico