Bulkhead Connector 10-KQ2E, One-Touch Fitting (Codici componente)

Bulkhead Connector 10-KQ2E, One-Touch Fitting
Bulkhead connector one-touch fitting.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect a male thread and tubing through a panel, etc.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2E04-01N
10-KQ2E04-02N
10-KQ2E06-01N
10-KQ2E06-02N
10-KQ2E06-03N
10-KQ2E08-01N
10-KQ2E08-02N
10-KQ2E08-03N
10-KQ2E10-02N
10-KQ2E10-03N
10-KQ2E12-03N
10-KQ2E12-04N
10-KQ2E16-03N
10-KQ2E16-04N
10-KQ2E23-02N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

5.32 €

10 26 giorni 41/8

5.32 €

10 26 giorni 41/4

5.03 €

10 26 giorni 61/8

5.03 €

10 26 giorni 61/4

5.60 €

10 26 giorni 63/8

5.58 €

10 26 giorni 81/8

5.89 €

10 26 giorni 81/4

5.74 €

10 26 giorni 81/4

8.56 €

5 26 giorni 101/4

8.65 €

5 26 giorni 103/8

9.97 €

5 26 giorni -3/8

10.35 €

5 26 giorni -1/2

21.73 €

5 26 giorni -3/8

21.73 €

5 26 giorni -1/2

6.47 €

10 26 giorni -1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Giunto passaparete con filettatura femmina Connection Type Rc
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico