Tube Cap 10-KQ2C One-Touch Fitting

Tube Cap 10-KQ2C One-Touch Fitting
A one-touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to plug unused tubes.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2C04-00A
10-KQ2C06-00A
10-KQ2C07-00A
10-KQ2C08-00A
10-KQ2C10-00A
10-KQ2C12-00A
10-KQ2C16-00A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

2.69 €

10 26 giorni 4

2.85 €

10 26 giorni 6

3.49 €

10 6 giorni -

3.03 €

10 26 giorni 8

3.16 €

5 26 giorni 10

3.32 €

5 26 giorni -

3.50 €

5 26 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Altri profili Tappo Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico