Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Colore pulsante di rilascio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 4 | R | 1/8 | Azzurro | ||
16.90 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 4 | R | 1/4 | Azzurro | ||
15.35 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 4 | M | 5×0.8 | Azzurro | ||
15.35 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 6 | R | 1/8 | Azzurro | ||
16.90 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 6 | R | 1/4 | Azzurro | ||
15.35 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 6 | M | 5×0.8 | Azzurro | ||
17.53 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 8 | R | 1/8 | Azzurro | ||
18.15 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 8 | R | 1/4 | Azzurro | ||
21.56 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 10 | R | 1/4 | Azzurro | ||
21.56 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 10 | R | 3/8 | Azzurro | ||
23.05 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | - | R | 3/8 | Azzurro | ||
31.53 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] PP / EN 1.4301 Equiv. | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | - | R | 1/2 | Azzurro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 4 | R | 1/8 | Grigio chiaro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 4 | R | 1/4 | Grigio chiaro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 4 | M | 5×0.8 | Grigio chiaro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 6 | R | 1/8 | Grigio chiaro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 6 | R | 1/4 | Grigio chiaro | ||
12.87 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 6 | M | 5×0.8 | Grigio chiaro | ||
13.39 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 8 | R | 1/8 | Grigio chiaro | ||
13.39 € | 10 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 8 | R | 1/4 | Grigio chiaro | ||
14.52 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 10 | R | 1/4 | Grigio chiaro | ||
14.52 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | 10 | R | 3/8 | Grigio chiaro | ||
17.92 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | - | R | 3/8 | Grigio chiaro | ||
19.02 € | 5 | 26 giorni | [Resina PP] Altro | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | - | R | 1/2 | Grigio chiaro |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Applicazione | Ambiente pulito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Giunto a T di servizio |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Colore pulsante di rilascio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali