KM14, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Filettatura femmina attacco B Rc(PT)

KM14, serie manifold raccordi istantanei - Raccordo istantaneo attacco A, Filettatura femmina attacco B Rc(PT)
A one-touch fitting that enables compact centralized piping.
[Features]
· Enables compact piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

One-Touch Fitting Manifold KM Series Specifications

KM14 structural drawing

KM14 structural drawing

Port A: one-touch fitting
Port B: one-touch fitting, Rc male threads

Specifications

Model KM14
Usable fluids Air, waterNote 2:
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure 3 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing)
Thread JIS B0203 (tapered pipe thread)
Accessories NA

Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.

Main Part Materials

Model KM14
Body PBT
Stud / Drive rod C3604
Chuck SUS304
Guide SUS304
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
KM14 dimensional drawing

KM14 dimensional drawing

Applicable tube
Outer diameter mm
Connection threads
R
Model H
(width across flats)
øD1 øD2 L1 L2 L3 P A Q1 Q2 M1 M2 Port B
Minimum hole diameter
Weight
g
(a) (b)
4 6 1/8 KM14-04-06-01S-3 13 10.4 12.8 67.1 18 13 10.4 64 38.2 9.9 17 16 4.5 18
1/4 KM14-04-06-02S-3 14 71 65.5 25
3/8 KM14-04-06-03S-3 17 72.4 67.5 38
4 8 1/8 KM14-04-08-01S-3 17 10.4 15.2 72.6 19 15.5 10.4 69.5 38.2 11.1 18.5 16 6 30
1/4 KM14-04-08-02S-3 76 70.5
3/8 KM14-04-08-03S-3 76.4 71 38
6 8 1/8 KM14-06-08-01S-3 17 12.8 15.2 79.1 20 15.5 12.8 76.5 45.4 11.1 18.5 17 6 31
1/4 KM14-06-08-02S-3 82.5 77
3/8 KM14-06-08-03S-3 82.9 78 39
6 10 1/4 KM14-06-10-02S-3 19 12.8 18.5 87 21 19 12.8 81.5 45.4 12.8 21 17 7.5 43
3/8 KM14-06-10-03S-3 87.4 82 44
1/2 KM14-06-10-04S-3 22 91.1 84 66
8 10 1/4 KM14-08-10-02S-3 19 15.2 18.5 93.5 22.5 19 15.2 88 52.6 12.8 21 18.5 7.5 47
3/8 KM14-08-10-03S-3 93.9 89
1/2 KM14-08-10-04S-3 22 97.6 90.5 70

(Units: mm)

Codice componente
KM14-04-06-01S-3
KM14-04-06-02S-3
KM14-04-06-03S-3
KM14-04-08-01S-3
KM14-04-08-02S-3
KM14-04-08-03S-3
KM14-06-08-01S-3
KM14-06-08-01S-3-X17
KM14-06-08-02S-3
KM14-06-08-03S-3
KM14-06-08-03S-3-X17
KM14-06-10-02S-3
KM14-06-10-03S-3
KM14-06-10-04S-3
KM14-08-10-02S-3
KM14-08-10-03S-3
KM14-08-10-04S-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Liquido applicabile Materiale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Colore Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

7.29 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4R1/8NeroBluN/D

7.29 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4R1/4NeroBluN/D

7.29 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4R3/8NeroBluN/D

8.13 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4R1/8NeroBluN/D

8.13 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4R1/4NeroBluN/D

8.13 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4R3/8NeroBluN/D

9.05 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6R1/8NeroBluN/D

10.91 €

5 6 giorni Acqua / Aria[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)------

9.05 €

5 4 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)8$6R1/4NeroBluN/D

9.05 €

5 4 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)8$6R3/8NeroBluN/D

10.82 €

5 26 giorni Acqua / Aria[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)------

10.74 €

5 4 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6R1/4NeroBluN/D

10.74 €

5 4 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6R3/8NeroBluN/D

12.47 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)6R1/2NeroBluN/D

10.74 €

5 4 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)8R1/4NeroBluN/D

10.74 €

5 4 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)8R3/8NeroBluN/D

12.47 €

5 26 giorni -[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)8R1/2NeroBluN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Materiale corpo principale EN CW614N Equiv.
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Giunto, diam. diverso Raccordo/collettore per tubi ad azione singola
Port A Number 3

Supporto tecnico