Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM15 structural drawing
Port A: one-touch fitting
Port B: one-touch fitting, drive rod
Model | KM15 |
---|---|
Usable fluids | Air, waterNote 2: |
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing) |
Thread | - |
Accessories | NA |
Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Model | KM15 |
---|---|
Body | PBT |
Stud / Drive rod | C3604, PBT |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
KM15 dimensional drawing
Applicable tube outer diameter mm | Applicable pipe fitting size ød | Model | øD1 | øD2 | L1 | L2 | L3 | P | Q1 | Q2 | A | MA | MB | Port B Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | |||||||||||||||
4 | 6 | 6 | KM15-04-06-3 | 10.4 | 12.8 | 78.5 | 18 | 13 | 10.4 | 38.2 | 9.9 | 61.5 | 16 | 17 | 4.5 | 12 |
8 | 8 | KM15-04-08-3 | 15.2 | 85.5 | 19 | 15.5 | 11.1 | 67 | 18.5 | 6 | 24 | |||||
6 | 8 | 8 | KM15-06-08-3 | 12.8 | 15.2 | 92.5 | 20 | 15.5 | 12.8 | 45.4 | 11.1 | 74 | 17 | 18.5 | 6 | 25 |
10 | 10 | KM15-06-10-3 | 18.5 | 98 | 21 | 19 | 12.8 | 77 | 21 | 7.5 | 37 | |||||
8 | 10 | 10 | KM15-08-10-3 | 15.2 | 18.5 | 105 | 22.5 | 19 | 15.2 | 52.6 | 12.8 | 85 | 18.5 | 21 | 7.5 | 41 |
(Units: mm)
Codice componente
|
---|
KM15-04-06-3 |
KM15-04-08-3 |
KM15-06-08-3 |
KM15-06-10-3 |
KM15-08-10-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
9.21 € | 5 | 26 giorni | 4 | ||
9.21 € | 5 | 26 giorni | 4 | ||
9.21 € | 5 | 26 giorni | 6 | ||
10.19 € | 5 | 26 giorni | 6 | ||
10.19 € 6.93 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | 8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Giunto, diam. diverso | Raccordo/collettore per tubi ad azione singola | Port A Number | 3 | Colore | Nero |
Colore pulsante di rilascio | Blu | Specifiche personalizzate | N/D |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali