KBP, modulo di connessione, Innesto

KBP, modulo di connessione, Innesto
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Tool-free single-action connection
· Free 360° distribution of air


(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

One-Touch Plug Fitting

Plug KBP: related images

Plug KBP external appearance

Plug KBP: related images

Plug KBP outline dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

Model H
Hex size
D L1 L2 A Weight
g
KBP1 8 16.8 29.5 11.5 19.0 5.6
KBP2 10 21.0 23.0 5.0 12.5 6.8
KBP3 14 28.6 25.5 14.0 13.4
KBP4 19 30.4 27.0 15.0 24.0
Codice componente
KBP1
KBP2
KBP3
KBP4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size of Body Code

4.21 €

10 4 giorni 1

4.15 €

10 4 giorni 2

4.95 €

10 4 giorni 3

6.39 €

10 4 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo / Tappo Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Altri profili Connettore a spina

Supporto tecnico