Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Piping Module KB Series Cap external appearance
Piping Module KB Series Cap dimensional drawing
Model | H Hex size | D | L1 | L2 | A | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|
KBC1 | 14 | 13.6 | 30.0 | 13.0 | 26.5 | 23.4 |
KBC2 | 17 | 17.6 | 32.5 | 28.5 | 37.0 | |
KBC3 | 19 | 25.2 | 35.5 | 14.0 | 31.5 | 46.7 |
KBC4 | 24 | 27.0 | 34.0 | 15.0 | 29.5 | 74.4 |
Units: mm
Specifications
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Altri profili | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. + PBT + POM | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Altri profili | Tappo |
Configura
Proprietà di base
Size of Body Code
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali