• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / ritardante di fiamma / Serie KR-W2 Mezzo raccordo KRH-W2

Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / ritardante di fiamma / Serie KR-W2 Mezzo raccordo KRH-W2
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to connect piping in the same orientation from female threads.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Male Connector KRH-W2 Specifications

Male Connector KRH-W2 external appearance

Male Connector KRH-W2 external appearance

Male Connector KRH-W2 dimensional outline drawing

Male Connector KRH-W2 dimensional outline drawing

Applicable tube outer diameter
mm
Connection threads
R
Model H
(width across flats)
L *A M Effective area mm2 Weight
g
FR 2 layer FR soft nylon
6 1/8 KRH06-01SW2 12 21.6 18.5 17 10.4 5.6 16
1/4 KRH06-02SW2 14 22.5 17 14
3/8 KRH06-03SW2 17 20.9 15.5 27
8 1/8 KRH08-01SW2 14 27.1 24 18.5 26.1 18.0 21
1/4 KRH08-02SW2 26 20.5 19
3/8 KRH08-03SW2 17 20.9 15.5 26
10 1/8 KRH10-01SW2 17 29.1 26 21 26.1 26.1 19
1/4 KRH10-02SW2 33 27.5 41.5 29.5 30
3/8 KRH10-03SW2 27.9 22.5
1/2 KRH10-04SW2 22 26.1 19 53
12 1/4 KRH12-02SW2 19 34 28.5 22 58.3 46.1 42
3/8 KRH12-03SW2 28.9 23.5 34
1/2 KRH12-04SW2 22 29.1 22 51

*Reference dimension after screwing in R threads

Codice componente
KRH06-01SW2
KRH06-02SW2
KRH06-03SW2
KRH08-01SW2
KRH08-02SW2
KRH08-03SW2
KRH10-01SW2
KRH10-02SW2
KRH10-03SW2
KRH10-04SW2
KRH12-02SW2
KRH12-03SW2
KRH12-04SW2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

2.85 €

10 4 giorni 61/8

2.97 €

10 26 giorni 61/4

3.40 €

10 26 giorni 63/8

3.24 €

10 4 giorni 81/8

3.11 €

10 26 giorni 81/4

3.58 €

10 26 giorni 83/8

5.18 €

5 4 giorni 101/8

4.39 €

5 4 giorni 101/4

4.55 €

5 4 giorni 103/8

5.40 €

5 4 giorni 101/2

5.45 €

5 4 giorni -1/4

5.45 €

5 4 giorni -3/8

6.39 €

5 4 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Materiale corpo principale Ottone
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, direzione Semigiunto Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1
Colore Bianco Colore pulsante di rilascio Bianco

Supporto tecnico