Raccordi ad innesto / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Connettore a 45° KRK-W2

Raccordi ad innesto / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Connettore a 45° KRK-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to connect piping in a 45° orientation from female threads. Functions as an in-between for a male connector and an male elbow.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45° Male Elbow KRK-W2 Specifications

45° Male Elbow KRK-W2: related images

45° Male Elbow KRK-W2 external appearance

45° Male Elbow KRK-W2: related images

45° Male Elbow KRK-W2 dimensional outline drawing

Applicable tube outer diameter (mm) Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øD1 Note 1: øD2 L1 L2 *A M Effective cross-sectional area (mm2) Weight g
FR 2 layer FR soft nylon
6 1/8 KRK06-01SW2 10 12.8 10 18 19.6 33 17 6.9 3.4 12
1/4 KRK06-02SW2 14 24 35 10
3/8 KRK06-03SW2 17 25.4 36.5 33
8 1/8 KRK08-01SW2 12 15.2 12 20.5 21.1 37 18.5 19.7 13
1/4 KRK08-02SW2 14 25.5 39 21
3/8 KRK08-03SW2 17 26.9 41 35
10 1/8 KRK10-01SW2 17 18.5 17 24 23.1 42 21 30.9 23.2 25
1/4 KRK10-02SW2 24 26.5 43.5 26
3/8 KRK10-03SW2 27.9 45 36
1/2 KRK10-04SW2 22 32.1 47.5 63
12 1/4 KRK12-02SW2 17 20.9 17 25 27 45.5 22 44.5 35.1 28
3/8 KRK12-03SW2 28.4 47.5 38
1/2 KRK12-04SW2 22 32.6 49.5 65

*Reference dimension after screwing in R threads
Note 1: øD1 indicates the maximum diameter.

Codice componente
KRK06-01SW2
KRK06-02SW2
KRK06-03SW2
KRK08-01SW2
KRK08-02SW2
KRK08-03SW2
KRK10-01SW2
KRK10-02SW2
KRK10-03SW2
KRK10-04SW2
KRK12-03SW2
KRK12-04SW2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

4.27 €

10 26 giorni 61/8

4.50 €

10 26 giorni 61/4

5.02 €

10 26 giorni 63/8

4.89 €

10 26 giorni 81/8

5.18 €

10 26 giorni 81/4

5.40 €

10 26 giorni 83/8

6.66 €

5 26 giorni 101/8

16.45 €

5 4 giorni 101/4

6.77 €

5 26 giorni 103/8

7.40 €

5 26 giorni 101/2

8.42 €

5 26 giorni -3/8

9.16 €

5 26 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Giunto a gomito a 45° Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Supporto tecnico