Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KRW06-01SW2 |
KRW06-02SW2 |
KRW06-03SW2 |
KRW08-01SW2 |
KRW08-02SW2 |
KRW08-03SW2 |
KRW10-02SW2 |
KRW10-03SW2 |
KRW10-04SW2 |
KRW12-02SW2 |
KRW12-03SW2 |
KRW12-04SW2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 10 | 26 giorni | 6 | 1/8 | ||
6.82 € | 10 | 26 giorni | 6 | 1/4 | ||
9.39 € | 10 | 26 giorni | 6 | 3/8 | ||
7.18 € | 10 | 26 giorni | 8 | 1/8 | ||
7.56 € | 10 | 26 giorni | 8 | 1/4 | ||
9.95 € | 10 | 26 giorni | 8 | 3/8 | ||
9.68 € | 5 | 26 giorni | 10 | 1/4 | ||
9.95 € | 5 | 26 giorni | 10 | 3/8 | ||
12.47 € | 5 | 26 giorni | 10 | 1/2 | ||
10.24 € | 5 | 26 giorni | - | 1/4 | ||
10.35 € | 5 | 26 giorni | - | 3/8 | ||
12.74 € | 5 | 26 giorni | - | 1/2 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | PP | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito triplo universale | Connection Type | R |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection screw
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali