Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Raccordo a T con due estremità KRT-W2

Raccordi ad innesto rapido / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Raccordo a T con due estremità KRT-W2
A one-touch fitting used to branch from the female threads on both ends.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used for branch piping on both sides in a 90° orientation.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRT06-01SW2
KRT06-02SW2
KRT06-03SW2
KRT08-01SW2
KRT08-02SW2
KRT08-03SW2
KRT10-01SW2
KRT10-02SW2
KRT10-03SW2
KRT10-04SW2
KRT12-02SW2
KRT12-03SW2
KRT12-04SW2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

6.26 €

10 26 giorni 61/8

6.66 €

10 26 giorni 61/4

7.18 €

10 26 giorni 63/8

6.98 €

10 26 giorni 81/8

7.29 €

10 26 giorni 81/4

7.81 €

10 26 giorni 83/8

10.08 €

5 26 giorni 101/8

8.94 €

5 26 giorni 101/4

9.39 €

5 26 giorni 103/8

10.19 €

5 26 giorni 101/2

11.21 €

5 26 giorni -1/4

11.21 €

5 26 giorni -3/8

11.21 €

5 26 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Giunto a T con doppio attacco Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico